X00V3-D jordningsledare av koppar

Flexibel vid låga temperaturer, enkelledare av <HAR>-typ för jordning och kortslutning

X00V3-D, särskild enkel kärna, jordningskabel för jordning och kortslutning, flexibel vid låga temperaturer -25°C, PVC-yttermantel transparent

  • Jordning, kortslutning före fältunderhåll
  • Flexibel vid låga temperaturer

Köldbeständig

EACFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4571110
168.1153,6170
4571111
259.5240290
4571112
3511336400
4571113
5013.2480550
4571114
7015.8672770
4571115
9518.39121010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Ger skydd vid reparationer
  • För jordning i högspänningsinstallationer hos kraftbolag och inom järnväg
  • För jordningsenheter och potentialutjämning på maskindelar och EDP-system
  • För applikationer i kalla miljöer

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Yttermantel: Baserad på PVC, transparent

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1000 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -25°C till +55°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.