H07V2-K

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Temperaturområde upp till 90 °C

CEHARLLOYDS

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4519001
Grön/gul1,53,410014,422
4519002
Grön/gul2,54,11002431
4519003
Grön/gul44,810038,445
4519004
Grön/gul65,310057,665
4519005
Grön/gul106,810096109
4519006
Grön/gul168,1100153,6163
4519007
Grön/gul2510,2100240251
4519008
Grön/gul3511,750336350
4519011
svart1,53,410014,422
4519012
svart2,54,11002431
4519013
svart44,810038,445
4519014
svart65,310057,665
4519015
svart106,810096109
4519016
svart168,1100153,6163
4519017
svart2510,2100240251
4519018
svart3511,750336350
4519021
blå1,53,410014,422
4519022
blå2,54,11002431
4519023
blå44,810038,445
4519024
blå65,310057,665
4519025
blå106,810096109
4519026
blå168,1100153,6163
4519027
blå2510,2100240251
4519028
blå3511,750336350
4519141
mörkblå1,53,410014,422
4519142
mörkblå2,54,11002431
4519143
mörkblå44,810038,445
4519144
mörkblå65,310057,665
4519145
mörkblå106,810096109
4519146
mörkblå168,1100153,6163
4519031
brun1,53,410014,422
4519032
brun2,54,11002431
4519033
brun44,810038,445
4519034
brun65,310057,665
4519035
brun106,810096109
4519036
brun168,1100153,6163
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.
  • Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

  • Kopplings- och distributionsanläggningar för lågspänning
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
  • Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4x yttre diameter

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V

Temperaturområde

  • -10 °C till +90 °C drifttemperatur:
  • Minsta installationstemperatur: 5°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.