H05V2-K i storförpackning

Harmonised assembly flex in large cardboard box

Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.

Temperaturområde upp till 90 °C

CE

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4515001KGrön/gul0.52,530004,89
4515002KGrön/gul0.752,725007,211
4515003K
Grön/gul12,820009,614
4515011K
svart0,52,530004,89
4515012K
svart0,752,725007,211
4515013K
svart12,820009,614
4515021K
blå0,52,530004,89
4515022Kblå0.752,725007,211
4515023Kblå1.02,820009,614
4515031Kbrun0.52,530004,89
4515032Kbrun0.752,725007,211
4515033Kbrun1.02,820009,614
4515041K
röd0,52,530004,89
4515042K
röd0,752,725007,211
4515043Kröd1.02,820009,614
4515051Kvit0.52,530004,89
4515052Kvit0.752,725007,211
4515053Kvit1.02,820009,614
4515061Kgrå0.52,530004,89
4515062Kgrå0.752,725007,211
4515063K
grå1.02,820009,614
4515071Kviolett0.52,530004,89
4515072Kviolett0.752,725007,211
4515073K
violett12,820009,614
4515081Krosa0.52,530004,89
4515082Krosa0.752,725007,211
4515083Krosa1.02,820009,614
4515091Korange0.52,530004,89
4515092Korange0.752,725007,211
4515093Korange1.02,820009,614
4515111Kgul0.52,530004,89
4515112Kgul0.752,725007,211
4515113Kgul1.02,820009,614
4515121Kgrön0.52,530004,89
4515122Kgrön0.752,725007,211
4515123Kgrön1.02,820009,614
4515141Kmörkblå0.52,530004,89
4515142K
mörkblå0,752,725007,211
4515143K
mörkblå12,820009,614
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.
  • Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

  • Kopplings- och distributionsanläggningar för lågspänning
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
  • Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4x yttre diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • -10 °C till +90 °C drifttemperatur:
  • Minsta installationstemperatur: 5°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.