H05V-K i storförpackning

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

H05V-K, HAR, ström- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning, montering, flamhämmande, klass 5/ fintrådig, fast installation, stor kartong

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Effektiv
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Art nr PL_COLOUR Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) m/låda Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
4510001K
Grön/gul 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511065K
brun 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510011K
svart 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511073K
grå 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021K
blå 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021E
blå 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4511064K
mörkblå 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511060E
mörkblå 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4510161K
ultra-marinblå 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511070K
orange 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510091E
orange 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4511068K
lila 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511072K
vit 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511071K
röd 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510041E
röd 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4511069K
rosa 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510921K
mörkblå/vit 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510002K
Grön/gul 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510122K
grön 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510032K
brun 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510012K
svart 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510012E
svart 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510062K
grå 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510062E
grå 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510022K
blå 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510022E
blå 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510142K
mörkblå 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4511061E
mörkblå 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510162K
ultra-marinblå 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510092K
orange 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510092E
orange 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510072K
lila 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510112K
gul 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510052K
vit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042K
röd 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042E
röd 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510082K
rosa 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510262K
blå/vit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510922K
mörkblå/vit 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510003K
Grön/gul 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510123K
grön 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510033K
brun 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4511063E
brun 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510013K
svart 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510013E
svart 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510063K
grå 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023K
blå 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023E
blå 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510143K
mörkblå 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4511062E
mörkblå 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510163K
ultra-marinblå 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510093K
orange 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510093E
orange 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510073K
lila 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510113K
gul 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510053K
vit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510053E
vit 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510043K
röd 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510043E
röd 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510083K
rosa 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510263K
blå/vit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510923K
mörkblå/vit 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högre kostnadseffektivitet tack vare optimala bearbetningsvolymer
  • Enkelledarna är graverade så att en extra, senare markering tryckt i bläck kan läsas
  • Kartongernas relativt sett låga vikt gör dem lätta att hantera
  • Tidsbesparande montering

Användningsområden

  • Idealisk för konfektionerare för att uppnå långa drifttider
  • Lämplig för montering i sammansatta kablage och ledningsdragning i apparatskåp

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • <HAR> kabelcertifikat enligt EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: baserad på PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Enligt EN 50565-1
  • 4 x kabeldiametern för normal användning; 2 x kabeldiametern vid försiktig böjning

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Märkström

  • VDE 0298 Del 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Flexibel: +5°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.