LiY med tvåfärgad isolation

Harmoniserad, flexibel enkelledare med ledare för telekommunikation och färgade ränder

LIY, styrkabel, PVC, tvinnad uppkopplingsledning för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter, tvåfärgad helixisolering, flamhämmande, max. +70 °C

  • PVC enkelledare
  • Kostnadseffektiv
  • Tvåfärgad spiralkabel av PVC

CE Fire

Art nr PL_COLOUR Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) m/spole Kopparindex (kg/km) Enhet Pris
4502232S
blå/svart 0.25 1,5 250 2,4
4502262S
blå/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502282S
brun/grön 0.25 1,5 250 2,4
4502292S
brun/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502302S gul/svart 0.25 1,5 250 2,4
4502312S gul/röd 0.25 1,5 250 2,4
4502342S
grön/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502372S lila/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502382S orange/svart 0.25 1,5 250 2,4
4502392S
orange/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502402S röd/svart 0.25 1,5 250 2,4
4502422S röd/vit 0.25 1,5 250 2,4
4502432S vit/svart 0.25 1,5 250 2,4
4502442S
vit/blå 0.25 1,5 250 2,4
4502462S
vit/röd 0.25 1,5 250 2,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Harmoniserad, flexibel enkelledare för koppling av telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 150 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Extra fintrådig koppartråd
  • Ledarisolering: PVC-baserad YI 2/TI 2 enligt VDE 0207-4
  • Design med färgade ränder

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak)

  • 900 V (0,25 mm²)

Ledaruppbyggnad

  • 0,25 mm²: ≥ 14 parter (var och en med 0,15 mm Ø)

Märkspänning

  • Driftspänning < 50 VAC
  • UPP - topp-toppspänning (peak-to-peak): ≤ 250 V

Provspänning

  • 2500 V (0,25 mm²)

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.