LiY

Harmoniserad, flexibel enkelledare för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

LIY,styrkabel, PVC, tvinnad uppkopplingsledning för telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter, flamhämmande, max. +70 °C

  • PVC enkelledare
  • Kostnadseffektiv

CE Fire

Art nr PL_COLOUR Ledararea (mm²) Yttre diameter (mm) m/spole Kopparindex (kg/km) Enhet Pris
4125000S
Grön/gul 0.14 1,1 500 1,35
4125001S
svart 0.14 1,1 500 1,35
4125002S
blå 0.14 1,1 500 1,35
4125014S mörkblå 0.14 1,1 500 1,35
4125003S
brun 0.14 1,1 500 1,35
4125005S
gul 0.14 1,1 500 1,35
4125006S
grön 0.14 1,1 500 1,35
4125007S
lila 0.14 1,1 500 1,35
4125008S
rosa 0.14 1,1 500 1,35
4125009S
orange 0.14 1,1 500 1,35
4125104S
röd 0.14 1,1 500 1,35
4125105S
vit 0.14 1,1 500 1,35
4125106S
grå 0.14 1,1 500 1,35
4126000S
Grön/gul 0.25 1,3 250 2,4
4126001S
svart 0.25 1,3 250 2,4
4126002S
blå 0.25 1,3 250 2,4
4126014S
mörkblå 0.25 1,3 250 2,4
4126003S
brun 0.25 1,3 250 2,4
4126004S beige 0.25 1,3 250 2,4
4126005S
gul 0.25 1,3 250 2,4
4126006S
grön 0.25 1,3 250 2,4
4126007S
lila 0.25 1,3 250 2,4
4126008S
rosa 0.25 1,3 250 2,4
4126009S
orange 0.25 1,3 250 2,4
4126010S transparent 0.25 1,3 250 2,4
4126104S
röd 0.25 1,3 250 2,4
4126105S
vit 0.25 1,3 250 2,4
4126106S
grå 0.25 1,3 250 2,4
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Harmoniserad, flexibel enkelledare för koppling av telekommunikationsenheter och elektroniska komponenter

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Spole: d1 = 18 mm, d2 = 150 mm, b = 85 mm

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Extra fintrådig koppartråd
  • Ledarisolering: PVC-baserad YI 2/TI 2 enligt VDE 0207-4

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Högsta spänning (peak)

  • 500 V (0,14 mm²)
  • 900 V (0,25 mm²)

Ledaruppbyggnad

  • 0,14 mm²: ≥ 18 parter (var och en med 0,10 mm Ø)
  • 0,25 mm²: ≥ 14 parter (var och en med 0,15 mm Ø)

Märkspänning

  • Driftspänning < 50 VAC
  • UPP - topp-toppspänning (peak-to-peak): ≤ 250 V

Provspänning

  • 1 200 V (0,14 mm²)
  • 2500 V (0,25 mm²)

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.