H07V2-K i storförpackning

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Temperaturområde upp till 90 °C

CE

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4519001K
Grön/gul1,53,4150014,422
4519002K
Grön/gul2,54,19002431
4519003KGrön/gul4.04,810038,445
4519004KGrön/gul6.05,340057,665
4519011K
svart1,53,4150014,422
4519012K
svart2,54,19002431
4519013Ksvart4.04,810038,445
4519014K
svart65,340057,665
4519021K
blå1,53,4150014,422
4519022K
blå2,54,19002431
4519023Kblå4.04,810038,445
4519024Kblå6.05,340057,665
4519031K
brun1,53,4150014,422
4519032K
brun2,54,19002431
4519033Kbrun4.04,810038,445
4519034Kbrun6.05,340057,665
4519041K
röd1,53,4150014,422
4519042K
röd2,54,19002431
4519043Kröd4.04,810038,445
4519044Kröd6.05,340057,665
4519051Kvit1.53,4150014,422
4519052Kvit2.54,19002431
4519053Kvit4.04,810038,445
4519054Kvit6.05,340057,665
4519061Kgrå1.53,4150014,422
4519062Kgrå2.54,19002431
4519063Kgrå4.04,810038,445
4519064Kgrå6.05,340057,665
4519071Kviolett1.53,4150014,422
4519072Kviolett2.54,19002431
4519073Kviolett4.04,810038,445
4519074Kviolett6.05,340057,665
4519081Krosa1.53,4150014,422
4519082Krosa2.54,19002431
4519083Krosa4.04,810038,445
4519084Krosa6.05,340057,665
4519091K
orange1,53,4150014,422
4519092Korange2.54,19002431
4519093Korange4.04,810038,445
4519094Korange6.05,340057,665
4519111Kgul1.53,4150014,422
4519112Kgul2.54,19002431
4519113Kgul4.04,810038,445
4519114Kgul6.05,340057,665
4519121Kgrön1.53,4150014,422
4519122Kgrön2.54,19002431
4519123Kgrön4.04,810038,445
4519124Kgrön6.05,340057,665
4519141Kmörkblå1.53,4150014,422
4519142Kmörkblå2.54,19002431
4519143Kmörkblå4.04,810038,4-
4519144Kmörkblå6.05,340057,665
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.
  • Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

  • Kopplings- och distributionsanläggningar för lågspänning
  • Skyddad installation i och på belysningsutrustningar
  • Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
  • Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

  • EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Märkspänning

  • U0/U: 450/750 V

Provspänning

  • 2500 V

Temperaturområde

  • -10 °C till +90 °C drifttemperatur:
  • Minsta installationstemperatur: 5°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.