H05V2-K

Harmoniserad, flexibel enkelledare för skyddad fast installation

Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Temperaturområde upp till 90 °C

CEHARLLOYDS

Art nr LedarfärgLedararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

4515001
Grön/gul0,52,51004,89
4515002
Grön/gul0,752,71007,211
4515003
Grön/gul12,81009,614
4515011
svart0,52,51004,89
4515012
svart0,752,71007,211
4515013
svart12,81009,614
4515021
blå0,52,51004,89
4515022
blå0,752,71007,211
4515023
blå12,81009,614
4515141
mörkblå0,52,51004,89
4515142
mörkblå0,752,71007,211
4515143
mörkblå12,81009,614
4515031
brun0,52,51004,89
4515032
brun0,752,71007,211
4515033
brun12,81009,614
4515111
gul0,52,51004,89
4515112
gul0,752,71007,211
4515113
gul12,81009,614
4515121
grön0,52,51004,89
4515122
grön0,752,71007,211
4515123
grön12,81009,614
4515071
violett0,52,51004,89
4515072
violett0,752,71007,211
4515073
violett12,81009,614
4515081
rosa0,52,51004,89
4515082
rosa0,752,71007,211
4515083
rosa12,81009,614
4515091
orange0,52,51004,89
4515092
orange0,752,71007,211
4515093
orange12,81009,614
4515041
röd0,52,51004,89
4515042
röd0,752,71007,211
4515043
röd12,81009,614
4515051
vit0,52,51004,89
4515052
vit0,752,71007,211
4515053
vit12,81009,614
4515061
grå0,52,51004,89
4515062
grå0,752,71007,211
4515063
grå12,81009,614
4515923
mörkblå/vit12,81009,614
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kabelns <HAR>-märkning står för att den är testad och godkänd av nationella certifieringsinstitut som <VDE><HAR>. <HAR>-märkningen är speciellt viktigt om kabeln används och skickas inom Europa.
  • Idealisk för att uppfylla de strikta termiska kraven enligt den nya standarden IEC-EN-(NBN NEN) 61439

Användningsområden

  • Intern ledningsdragning i apparater
  • Förläggning i rör, öppet eller under puts och i stängda kabelkanaler med lock
  • Skyddade installationer i rör och kabelkanaler samt vid kabeldragning och montering
  • Ledningsdragning i fabrik

Produktegenskaper

  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-31

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt IEC 60228 klass 5
  • Ledarisolering: Helfärgad baserad på PVC, 90°C, TI3-kvalitet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4x yttre diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2000 V

Temperaturområde

  • -10 °C till +90 °C drifttemperatur:
  • Minsta installationstemperatur: 5°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.