EPIC® MH Coax 1.6mm
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
EPIC® MH Koax, 1-polig modul med skärmning, robusta EPIC® H-D-kontakter med 1,6 mm diameter för överföring av signaler med EMC-skydd
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
- Skärmad modul för överföring av data och signaler.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423260
| EPIC® MHS Coax D=1.6mm | hane | 1 | 10 | |||
44423261
| EPIC® MHB Coax D=1.6mm | hona | 1 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skärmad modul för överföring av data och signaler.
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
Märkspänning (V)
- 50
Stötspänning
- 0,8 kV
Märkström
- 16
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Antal poler
- 1
Antal matningar
- 500
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.