EPIC® MH 8.0 mm kontakter

Valfria insatskombinationer i en kontakt ger större flexibilitet

Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftFlamhämmandeVolt

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypLedararea (mm²)Antal / förp.Enhet

Pris

EPIC® MH D=8.0 kontakt
44423242
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0hane1010
44423246
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0hona1010
44423243
EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0hane1610
44423247
EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0hona1610
44423244
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0hane2510
44423248
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0hona2510
44423245
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0hane3510
44423249
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0hona3510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • EPIC® MH serien är kompatibel med marknadsstandard

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Robotkonstruktion
  • Anläggningsteknik
  • Förnyelsebar energi
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd

  • < 5 mOhm

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 18

Antal matningar

  • 500

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.