Webshop

EPIC® MC 3.6 svarvade kontakter 16 mm2

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De svarvade kontakterna för 16 mm² levereras i förpackningsenheter om 20 stycken. Vi rekommenderar att även beställa passande krimpbackar.

  • Krimpkontakt för strömmodul
  • försilvrade och passiviserade kontakter
Art nr ArtikelbeskrivningInsatserVersionArea (mm²)PläteringAntal / förp.Enhet

Pris

Poltal
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6Crimpkontakter för HC2 modulerhane16Ag20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6Crimpkontakter för HC2 modulerhona16Ag20
Ringkabelsko för jordanslutning (PE)
44424029
EPIC® KB 16-4RRingkabelsko för anslutning av 16 mm² skyddsledare (PE) i modulramenRingkabelsko16-10
11147111EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 mm²--16-1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Kontaktmotstånd

  • < 1 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal matningar

  • 500

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.