Webshop

EPIC® H-D 1.6 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De vridna EPIC H-D-kontakterna är lämpliga för industriella data och signalöverföring. Silver- eller guldbeläggning garanterar tillförlitlig kontakt.

  • Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
  • Som tillval silver- eller guldbeläggning

CSARU

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypLedararea (mm²)Cross-section identificationPläteringSkalningslängd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

Poltal
13162000
H-D 1,6 svarvadehane0.14 - 0.371Ag8100
13163000
H-D 1,6 svarvadehona0.14 - 0.371Ag8100
13162100
H-D 1,6 svarvadehane0.52Ag8100
13163100
H-D 1,6 svarvadehona0.52Ag8100
13162200
H-D 1,6 svarvadehane0.75 - 13Ag8100
13163200
H-D 1,6 svarvadehona0.75 - 13Ag8100
13162300
H-D 1,6 svarvadehane1.54Ag8100
13163300
H-D 1,6 svarvadehona1.54Ag8100
13162400
H-D 1,6 svarvadehane2.55Ag5.8100
13163400
H-D 1,6 svarvadehona2.55Ag5.8100
13162500
H-D 1,6 svarvadehane0.14 - 0.371Au8100
13163500
H-D 1,6 svarvadehona0.14 - 0.371Au8100
13162600
H-D 1,6 svarvadehane0.52Au8100
13163600
H-D 1,6 svarvadehona0.52Au8100
13162700
H-D 1,6 svarvadehane0.75 - 13Au8100
13163700
H-D 1,6 svarvadehona0.75 - 13Au8100
13162800
H-D 1,6 svarvadehane1.54Au8100
13163800
H-D 1,6 svarvadehona1.54Au8100
13162900
H-D 1,6 svarvadehane2.55Au5.8100
13163900
H-D 1,6 svarvadehona2.55Au5.8100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Högkvalitativa kontakter för data- och signalöverföring med 1,6 mm diameter
  • Som tillval silver- eller guldbeläggning
  • Anslutningstvärsnitt från 0,14 mm² till 2,5 mm² finns tillgängligt för kombinerad data- och energiöverföring
  • Med passande verktyg skapas bra kontakter snabbt och enkelt

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.