Webshop

MC 6.0 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De modulära, svarvade 6.0-kontakterna måste användas tillsammans med det pneumatiska krimpverktyget, Klauke modell EK 60/22-L.

försilvrade och passiviserade kontakter

Art nr ArtikelbeskrivningInsatserVersionArea (mm²)Cross-section identificationPläteringAntal / förp.Enhet

Pris

Poltal
44424019
MC SCEM AG 16 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhane161Ag20
44424022
MC BCEM AG 16 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhona161Ag20
44424020
MC SCEM AG 25 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhane252Ag20
44424023
MC BCEM AG 25 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhona252Ag20
44424021
MC SCEM AG 35 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhane353Ag20
44424024
MC BCEM AG 35 D=6.0Krimpkontakter för HHC2-modulerhona353Ag20
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd

  • < 1 mOhm

Material

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal matningar

  • 500

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.