Webshop

MC 10.0 svarvade kontakter

För standard- och modulinsatser passande EPIC® rektangulära kontaktdon

De svarvade 10.0mm krimpkontakterna, som är lämpliga för stora ledarareor och höga strömstyrkor, har ett invändigt motstånd som är lägre än 1 mohm.

  • Krimpkontakter för max area och ström
  • försilvrade och passiviserade kontakter
Art nr ArtikelbeskrivningInsatserVersionArea (mm²)PläteringAntal / förp.Enhet

Pris

Poltal
44424032
Modular SCEM AG 50 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhane50Ag10
44424035
Modular BCEM AG 50 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhona50Ag10
44424033
Modular SCEM AG 70 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhane70Ag10
44424036
Modular BCEM AG 70 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhona70Ag10
44424034
Modular SCEM AG 95 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhane95Ag10
44424037
Modular BCEM AG 95 D=10.0Krimpkontakter för HHC1-modulerhona95Ag10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd

  • < 1 mOhm

Material

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal matningar

  • 500

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.