ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
Axiell skruvkontakt till högströmsmodulen EPIC® MH 1 250A, lämplig för ledartvärsnitt från 35 mm² till 70 mm², användarvänlig anslutning utan särskilda verktyg.
Art nr | Artikelbeskrivning | Version | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423397
| EPIC® ASC SSEM AG 35-70mm² D=10.0mm | Hane | 10 | |||
44423396
| EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm | Hona | 10 |