ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC

Ethernet-kabel, kategori 6A, klass EA för flexibel användning med FC-innermantel - testad upp till 500 MHz

Industriell Ethernetkabel kategori 6A med FC-innermantel för flexibel användning; PROFINET typ B; 4-pars; yttermantel PVC eller FRNC; ledardesign 4x2xAWG23/7

  • För PROFINET-applikationer med 4-par
  • CAT.6A-godkänd för 10 Gbit/s
  • Snabb och enkel friläggning av ledare tack vare FC-innermantel

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusFlamhämmandeMonteringstidStörningssignalerUV-beständig

CULUSPROFINETEtherNetIP

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Enhet

Pris

Yttermantel av PVC
2170586
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC4x2xAWG23/71,158.957
Halogenfri yttermantel
2170587
ETHERLINE® PN CAT.6A FRNC FLEX FC4x2xAWG23/71,158.957
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer
  • Skärmad mot elektromagnetiska störningar
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet

Användningsområden

  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
    ISO/IEC 24702
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer
  • För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)

Produktegenskaper

  • CAT.6A för flexibla applikationer, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Den oljeresistenta PVC-manteln möjliggör användning inom industrin
  • Robust och halogenfri FRNC-yttermantel

Norm references / Approvals

  • UL-godkända, se datablad
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering: PE
  • SF/UTP: Skärmfläta av förtenta koppartrådar och aluminiumfolie som totalskärm, 2 ledare som par, 4 par tvinnade med separeringskors
  • Innermantel: halogenfri blandning
  • Yttermantel av PVC eller FRNC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • (ej för starkström) 125 V

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 8 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Ledare/ledare: 1 500 V AC
  • Ledare/skärm: 1 000 V AC

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-5

Temperaturområde

  • Fast: -40°C till +80°C
  • Flexibel: -5°C till +50°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.