ETHERLINE® FD CAT.6A

Ethernet cable Category 6A, Class EA for highly flexible use - verified up to 500 MHz

Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7

  • CAT.6A för släpkedja, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • För PROFINET-applikationer med 4-par

Kompletterande automatiseringskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Vindkraft Mekanisk resistens Släpkedja Robust Störningssignaler UV-beständig

CULUS PROFINET EtherNetIP

Art nr Benämning Antal par och AWG per ledare Max. ledardiameter i mm Yttre diameter mm J_1NVGW Vikt (kg/km) Enhet Pris
PVC-mantel
2170485
ETHERLINE® FD CAT.6A 4x2xAWG24/7 1,3 8.9 44 88
Yttermantel av PUR, halogenfri
2170484
ETHERLINE® FD P CAT.6A 4x2xAWG24/7 1,3 8.9 44 90
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För användning i släpkedjor och rörliga maskindelar i torra och fuktiga utrymmen
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
  • Högkvalitativ avskärmning för områden med hög elektromagnetisk störning
  • För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer

Användningsområden

  • För högflexibla applikationer (t.ex. släpkedjor)
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • PUR-versionen är halogenfri enligt VDE 0472-815
  • Oljeresistent enligt IEC 60811-2-1
  • CAT.6A för släpkedja, kvalificerad för 10 Gbit/s
  • Möter kraven enligt CAT.6A, ISO/IEC 11801 och EN 50173
  • min. 2.5 miljoner böjningscykler i en släpkedja

Standarder/Godkännanden

  • elektriska krav enligt IEC 61156-6
  • PUR-ledningen är UL/CSA-certifierad (CMX)
  • PUR-versioner: UL AWM Style 21576
  • PVC kabeln är UL/CSA-certifierad (CM)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2

Design

  • 7-trådig ledare av förtent koppar
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
  • Yttermantel: PUR/PVC
  • Färg: grön (baserad på RAL 6018)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern
  • Flexing: 15 x outer diameter

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Ledning med mantel i PUR Fast dragen: -40 till +80 °C Rörlig: -30 till +70 °C
  • Ledning med mantel i PVC Fast dragen: -40 till +80 °C Rörlig: -10 till +70 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.