ETHERLINE® ROBUST
Flexibel användning
Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, halogenfree Industrial Ethernet cables
- För Profinet-applikationer
- God kemisk resistens
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- Resistent mot kontakt med växt-, djur- eller syntetiska-baserade organiska ämnen, oljor, fetter, vaxer och tillhörande emulsioner
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
Användningsområden
- För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
ISO/IEC 24702
Produktegenskaper
- UV-beständig enligt ISO 4892-2
- Halogenfria material
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Ozonresistent enligt EN 50396
- Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
Design
- 7-trådig blank kopparledare
- Ledarisolering: baserad på polyolefin
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av special-TPE
- Färg: svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 8 x kabeldiametern
- Flexibel: 10 x kabeldiametern
-
Impedans
- Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6
-
Temperaturområde
- Fast: -50°C till +80°C
- Flexibel: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
- Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.