ETHERLINE® ROBUST FR

Industrial Ethernet cable for food and baverage, Cat.5e and Cat.7 PROFINET cable Type B, Profinet cable with special TPE jacket for rugh environements, flame retardant Industrial Ethernet cables

  • För PROFINET-applikationer
  • Flamhämmande

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeStörningssignalerUV-beständig

PROFINETECOLAB

Art nr BenämningAntal par och AWG per ledareMax. ledardiameter i mmYttre diameter mmKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Industrial Ethernet Cat.7
2170456
ETHERLINE® ROBUST FR Cat.7 FLEX4x2xAWG26/716.22740
PROFINET Cat.5e
2170454
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.52x2xAWG22/71,56.530,455
PROFINET Cat.7
2170455
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.74x2xAWG23/71,58.74880
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • För flexibla applikationer (7-trådig tvinnad ledare)
  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • för industriellt sekundärt och tertiärt kablage enligt EN 50173-3 och
    ISO/IEC 24702
  • Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Produktegenskaper

  • Högkvalitativ, dubbel skärmning som säkerställer en hög överföringssäkerhet i elektromagnetiskt belastade områden
  • Flamhämmande, gör den lämplig för installationer inomhus och utomhus
  • 2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
  • 4pars: 100Mbit/s up till 10 Gbit/s för Industriell Ethernet
  • Många applikationer med industriellt Ethernet, till exempel Profinet typ B, dvs. fast installation och flexibel användning.

Norm references / Approvals

  • UV-beständig enligt ISO 4892-2
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Design

  • 7-trådig blank kopparledare
  • Ledarisolering: baserad på polyolefin
  • Skärmning: Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av special-TPE
  • Färg: svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 8 x kabeldiametern

Impedans

  • Nominellt 100 Ω enligt IEC 61156-6

Temperaturområde

  • Fast: -50°C till +80°C
  • Flexibel: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Detaljerade datablad kan erhållas vid förfrågan. Ange den önskade kabelns typ/mått.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.