ÖLFLEX® 408 P

Nötnings- och oljebeständig styrkabel med mantel av PUR för ökade applikationsskrav - VDE certifierad

ÖLFLEX® 408 P – VDE-certifierad styrkabel i PUR för olje- och slitagebeständig användning i verkstadsindustrin samt i industri- och verktygsmaskiner.

  • Olje- och nötningsbeständig
  • Testad och certifierad kvalitet
  • Enkel avmantlig tack vare mjukt funktionsskikt

Mekanisk resistensOljeresistentUV-beständig

CEVDE-godkändEAC

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1308624
4 G 16.018,8614,4843
1308802
2 X 0.54,89,632
1308003
3 G 0.55,114,439
1308803
3 X 0.55,114,439
1308004
4 G 0.55,719,249
1308804
4 X 0.55,719,249
1308005
5 G 0.56,22459
1308805
5 X 0.56,22459
1308007
7 G 0.56,733,673
1308807
7 X 0.56,733,673
1308010
10 G 0.58,648116
1308012
12 G 0.58,957,6129
1308018
18 G 0.510,586,4184
1308025
25 G 0.512,4120256
1308852
2 X 0.755,414,442
1308103
3 G 0.755,721,651
1308853
3 X 0.755,721,651
1308104
4 G 0.756,228,862
1308854
4 X 0.756,228,862
1308105
5 G 0.756,73675
1308855
5 X 0.756,73675
1308107
7 G 0.757,350,495
1308857
7 X 0.757,350,495
1308110
10 G 0.759,672153
1308112
12 G 0.759,986,4170
1308118
18 G 0.7511,7129,6245
1308125
25 G 0.7513,8180340
1308902
2 X 1.05,719,249
1308203
3 G 1.0628,860
1308903
3 X 1.0628,860
1308204
4 G 1.06,538,474
1308904
4 X 1.06,538,474
1308205
5 G 1.07,14890
1308905
5 X 1.07,14890
1308207
7 G 1.0867,2118
1308907
7 X 1.0867,2118
1308210
10 G 1.010,286184
1308212
12 G 1.010,5115,2204
1308218
18 G 1.012,7172,8303
1308225
25 G 1.014,7240412
1308952
2 X 1.56,328,864
1308303
3 G 1.56,743,281
1308953
3 X 1.56,743,281
1308304
4 G 1.57,257,699
1308954
4 X 1.57,257,699
1308305
5 G 1.58,172125
1308955
5 X 1.58,172125
1308307
7 G 1.58,9100,8161
1308957
7 X 1.58,9100,8161
1308312
12 G 1.512172,8286
1308318
18 G 1.514,4259,2419
1308325
25 G 1.516,9360580
1308403
3 G 2.58,172125
1308404
4 G 2.58,996158
1308405
5 G 2.510120198
1308407
7 G 2.511,1168259
1308412
12 G 2.514,8288454
1308504
4 G 4.010,8153,6241
1308505
5 G 4.012,1192302
1308507
7 G 4.013,4268,8394
1308604
4 G 6.013230,4356
1308605
5 G 6.014,5288443
1308607
7 G 6.016403,2579
1308514
4 G 10.016,2384571
1308615
5 G 10.018,1480714
1308617
7 G 10.020672935
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Extra funktionsskikt för bättre säkerhet och effektivitet vid industriell och manuell skalning
  • VDE-testade egenskaper
  • Bra kombination av pris och kvalitet

Användningsområden

  • Kringutrustnings- och apparatkonstruktion
  • Industrimaskiner
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Mycket lämplig för oljiga våta utrymmen i maskin- och produktionslinjer som utsätts för normal mekanisk belastning
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för utomhusbruk

Produktegenskaper

  • Hög oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Yta med låg friktion
  • Resistent mot hydrolys och mikrober

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • VDE Reg.No. 8744

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: special-PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Specialtillverkad yttermantel med flera funktionslager
  • Mantelfärg: Grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 12,5 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -15°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.