ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

Skärmad halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH -halogenfri styrkabel, HFFR, flexibel och skärmad för olika applikationer, U0/U: 300/500V

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • För användning i publika byggnader och industrier
  • Tillfällig användning utomhus är möjlig

FlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

CERUDNVEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200
02506102 X 0.55.93651
1123201
02506203 G 0.56.24361
1123202
02506303 X 0.56.24361
1123203
02506404 G 0.56.64972
1123204
02506504 X 0.56.64972
1123205
02506605 G 0.57.15785
1123206
-5 X 0.57.15785
1123208
02506707 G 0.57.769103
1123209
-7 X 0.57.769103
1123213
025068012 G 0.510.1104165
1123217
-18 G 0.511.8141236
1123220
025069025 G 0.513.7224324
1123232
02754902 X 0.756.34360
1123233
02755003 G 0.756.65277
1123234
02507003 X 0.756.65277
1123235
02755104 G 0.757.16187
1123236
02507104 X 0.757.16187
1123237
02755205 G 0.757.972106
1123238
02507205 X 0.757.972106
1123241
02755307 G 0.758.589129
1123242
-7 X 0.758.589129
1123247
027554012 G 0.7511.1138211
1123248
-12 X 0.7511.1138211
1123251
027555018 G 0.7513211307
1123254
027556025 G 0.7515.1280413
1123266
02507302 X 1.06.65179
1123267
02507403 G 1.06.96288
1123268
02507503 X 1.06.96288
1123269
02507604 G 1.07.474106
1123270
02507704 X 1.07.474106
1123271
02507805 G 1.08.388124
1123272
-5 X 1.08.388124
1123274
02507907 G 1.08.9112155
1123275
02508007 X 1.08.9112155
1123280
025081012 G 1.011.7185250
1123281
025082012 X 1.011.7185250
1123284
025083018 G 1.014.1268368
1123290
-25 G 1.016.2354493
1123291
-25 X 1.016.2354493
1123306
02755702 X 1.57.26591
1123307
02755803 G 1.57.682112
1123308
02508403 X 1.57.682112
1123309
02755904 G 1.58.4100141
1123310
02508504 X 1.58.4100141
1123311
02756005 G 1.59.1119161
1123312
02508605 X 1.59.1119161
1123314
02756107 G 1.510154206
1123315
-7 X 1.510154206
1123320
027562012 G 1.513.4268355
1123324
027563018 G 1.515.8373517
1123328
027564025 G 1.518.2530705
1123339
02508702 X 2.58.696128
1123340
02756503 G 2.59.1118157
1123342
02756604 G 2.510147201
1123344
02756705 G 2.511.1176248
1123346
02508807 G 2.512253313
1123349
025089012 G 2.516.3385524
1123359
02509003 G 4.010.6178231
1123360
02756804 G 4.011.8248291
1123361
-5 G 4.013.3269361
1123362
-7 G 4.014.6371468
1123366
02509103 G 6.012.7240318
1123367
02756904 G 6.014.2343437
1123368
-5 G 6.015.5441510
1123369
-7 G 6.017510662
1123372
02509204 G 10.017.2495685
1123373
-5 G 10.019.5592824
1123374
-7 G 10.021.48201067
1123377
-4 G 16.020.27361036
1123378
-5 G 16.022.68951285
1123381
-4 G 25.025.111291663
1123382
-5 G 25.02814001976
1123385
-4 G 35.028.215462052
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare flexibel konstruktion
  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Certifierad för marina applikationer
  • OBS: för användning av AWM-kablar (Appliance Wiring Material) i industrimaskiner (USA) enligt NFPA 79 : se katalogens bilaga T29

Användningsområden

  • Offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • I EMC-känsliga miljöer
    (elektromagnetisk kompatibilitet)
  • Beaktande temperaturområdet, är tillfällig användning utomhus möjlig

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-22 och IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal kabel eller bunt av kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM style 21217
  • Baserad på EN 50525-3-11
  • Baserad på EN 50525-2-51
  • DNV GL-certifikat nr TAE00002RK

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Ledare tvinnade i lager
  • Halogenfri lindad plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: Halogenfri specialblandning, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadiska böjningar -25°C till +70°C (UL: +75°C)
  • Fast: -40°C till +80°C (UL: +75°C)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.