MarineCom YOZc 250 V

Partvinnad datakabel med kopparfläta

Hydrolysbeständig EMC-skärmad halogenfri marinkabel för dataöverföring. Mekaniskt stark med mycket bra brandegenskaper. Se teknisk data, beställ i vår webshop.

  • Partvinnad skärmad datakabel med marina godkännanden
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentStörningssignaler

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

83068984
1 X 2 X 0,56,83163
83068988
2 X 2 X 0,59,654106
83068987
4 X 2 X 0,511,178126
1112033
1 X 2 X 0,757,13774
1112034
1 X 3 X 0,757,54884
1112035
1 X 4 X 0,75862103
1112036
2 X 2 X 0,7510,369125
1112037
4 X 2 X 0,7512106185
1112038
6 X 2 X 0,7514,3148269
1112039
7 X 2 X 0,7514,3162271
83069893
8 X 2 X 0,7515,2178302
1112040
10 X 2 X 0,7517,2250365
83069894
12 X 2 X 0,7518,1287446
1112041
14 X 2 X 0,7519,3325471
1112042
19 X 2 X 0,7522,2428624
1112043
24 X 2 X 0,7524,6531762
1112044
27 X 2 X 0,7525,8577823
1112045
30 X 2 X 0,7527622912
1112046
37 X 2 X 0,7530,17481153
83069883
1 X 2 X 1,58,558100
83068990
1 X 3 X 1,59,176127
83069981
2 X 2 X 1,512,8107187
830698802 X 3 X 1,513,9141239
83069983
4 X 2 X 1,514,9173284
83069881
6 X 2 X 1,517,9285458
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Partvinnad skärmad datakabel med marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet

Användningsområden

  • Kontroll, tele- och datakommunikation

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • EMC-skärmad
  • Lätt att skala manteln tack vare skalningstråd

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-376

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, siffermärkt
  • Ledare parvis tvinnade
  • Fläta av förtent koppar
  • Yttermantel av polyolefin, mörkgrå

Ledaridentifikation

  • Blå + vit, med siffror

Drifttoppspänning

  • 250 V

Minsta böjningsradie

  • 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.