ÖLFLEX® FD 891 CY

Högflexibel, skärmad styrkabel med ledarisolering av PVC och inner- och yttermantel av PVC - certifierad

ÖLFLEX® FD 891 CY - Skärmad kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor med UL/cUL AWM-certifiering.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

OljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CECSARUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® FD 891 CY
1027003
3 G 0.57.938,989
1027004
4 G 0.58.547,3102
1027005
5 G 0.59.255,3127
1027007
7 G 0.510.981,1177
1027012
12 G 0.512.699,9234
1027018
18 G 0.515.5160,1381
1027025
25 G 0.517.7203,9472
1027103
3 G 0.758.249,2105
1027104
4 G 0.758.959,9123
1027105
5 G 0.751068,6155
1027107
7 G 0.7511.691,7206
1027112
12 G 0.7513.8152,1304
1027118
18 G 0.7516.3204,4425
1027292
3 G 1.08.756124
1027301
4 G 1.09.870,2155
1027293
5 G 1.010.684182
1027294
7 G 1.012.3108237
1027295
12 G 1.014.7178352
1027302
18 G 1.017.3255497
1027296
25 G 1.020.5352702
1027303
3 G 1.59.774,8152
1027304
4 G 1.510.694,2187
1027305
5 G 1.511.4101,1187
1027307
7 G 1.513.8165,6320
1027312
12 G 1.516.3246,5460
1027318
18 G 1.519.5374,7677
1027325
25 G 1.523.6489,4926
1027403
3 G 2.510.6103,9194
1027404
4 G 2.511.8161,8235
1027405
5 G 2.513184,6306
1027407
7 G 2.515.8242,1428
1027412
12 G 2.518.2403,5590
1027503
3 G 4.012.4157,5275
1027504
4 G 4.014218,1365
1027507
7 G 4.018.3373,2629
1027604
4 G 6.016.1304,7500
1027624
4 G 16.027.1803,61357
1027634
4 G 25.031.31 180,41879
1027644
4 G 35.034.31 593,72360
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • Verktygsmaskiner
  • Anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • Oljeresistent
  • Yta med låg friktion
  • EMC-kompatibel

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Rörlig: -5 °C till +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.