ÖLFLEX® CHAIN PN

Högflexibel PROFINET-kompatibel kraftkabel - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX®CHAIN PN - PROFINET-kompatibel strömförsörjningskabel för mångsidig användning även i släpkedjormed UL/cUL AWM-certifiering

  • PROFINET 24 V kraftkabel
  • Basic Line för lätt till normal belastning i släpkedjor
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

Kompletterande automationskomponenter från LappOljeresistentSläpkedjaVridtålig

CERUPROFINETC_RUFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1026791
4 X 0.756.52973
1026792
5 G 0.757.13786
1026793
4 X 1.57.658114
1026794
5 G 1.58.572139
1026795
4 X 2.59.396179
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt design
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Endast för användning utomhus inom det anvisade området för drifttemperatur med UV-skydd

Produktegenskaper

  • Designad för att klara 2 miljoner böjningscykler och åklängder upp till 10 meter
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Yta med låg friktion

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande bandering
  • Yttermantel: värmebeständig PVC
  • Mantelfärg: 4-ledare: svart (RAL 9005) 5-ledare: grå (RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Ledaridentifikation

  • Brun (L1), blå (N1), svart (L2), vit (N2) 5-ledare: extra grå (PE)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • För flexibel användning: I fribärande kedjor som inte glider på varandra: 10 x yttre diameter i kedjor som glider på varandra: 12 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • VDE: U0/U: 300 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • 1500 V

Skyddsledare

  • G = med funktionell jordning (FE) rosa
  • X = utan funktionsjord (FE)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • 2 miljoner cykler

Temperaturområde

  • Flexibel: VDE 0°C till +90°C; UL: upp till +90°C
  • Fast installation: VDE -40 °C till +90 °C; UL/CSA: upp till +90 °C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • PROFINET® är ett registrerat varumärke som tillhör PNO (PROFIBUS användarorganisation)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.