ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

Högflexibel, skärmad styrkabel med ledarisolering av PVC och med yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Skärmad kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, med UL/cUL AWM-certifiering

  • Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven

OljeresistentSläpkedjaStörningssignalerVridtålig

CERUC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
1026751
2 X 0.55.83645
1026752
3 G 0.56.14359
1026753
4 G 0.56.64983
1026754
5 G 0.57.15796
1026755
7 G 0.58.569136
1026756
12 G 0.510104200
1026757
18 G 0.511.8141275
1026758
25 G 0.514.1211350
1026759
2 X 0.756.24356
1026760
3 G 0.756.65270
1026761
4 G 0.757.16195
1026762
5 G 0.757.772130
1026763
7 G 0.759.189168
1026764
12 G 0.7510.9138232
1026765
18 G 0.7513211315
1026766
25 G 0.7515.6280435
1026767
2 X 1.06.55184
1026768
3 G 1.06.962110
1026769
4 G 1.07.574130
1026770
5 G 1.08.388156
1026771
7 G 1.09.8112192
1026772
12 G 1.011.7185285
1026773
18 G 1.014268395
1026774
25 G 1.016.7354486
1026775
2 X 1.57.16597
1026776
3 G 1.57.582125
1026777
4 G 1.58.4100165
1026778
5 G 1.59.1119193
1026779
7 G 1.510.9154245
1026780
12 G 1.513.3268365
1026781
18 G 1.515.7373553
1026782
25 G 1.518.7530734
1026783
3 G 2.59118188
1026784
4 G 2.510.1147236
1026785
7 G 2.513.5253340
1026788
4 G 4.011.9248305
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bra kombination av pris och kvalitet
  • Tunn och lätt, utan innermantel
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För EMC-känsliga miljöer
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
  • Löpande band och monteringsband, produktionslinjer

Produktegenskaper

  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • EMC-kompatibel
  • Yta med låg friktion

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Ledare av fintrådig blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager
  • Överlappande bandering
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Rörlig: 0 °C till +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Fast: -40 °C till +70 °C (UL/CSA +80 °C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.