ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
Högflexibel, skärmad styrkabel med ledarisolering av PVC och med yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - Skärmad kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, med UL/cUL AWM-certifiering
- Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Bra kombination av pris och kvalitet
- Tunn och lätt, utan innermantel
- Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
- Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
Användningsområden
- I släpkedjor eller rörliga maskindelar
- För EMC-känsliga miljöer
- Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
- Ledningsdragning i maskiner, verktyg, apparater och apparatskåp
- Löpande band och monteringsband, produktionslinjer
Produktegenskaper
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
- Branspridningsklass:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - EMC-kompatibel
- Yta med låg friktion
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20886
- cUL AWM II A/B FT1
- UL File No. E63634
- För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3
Design
- Ledare av fintrådig blank koppartråd
- Ledarisolering: PVC
- Ledare tvinnade i lager
- Överlappande bandering
- Förtent kopparfläta
- Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Torsion
- TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0
Minsta böjningsradie
- Rörlig: från 10 x yttre diameter
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Märkspänning
- VDE: U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 1000 V
Böjningscykler och användningsparametrar
- Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog
Provspänning
- Ledare/Ledare: 4000 V
- Ledare/Skärm: 2000 V
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
Temperaturområde
- Rörlig: 0 °C till +70 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Fast: -40 °C till +70 °C (UL/CSA +80 °C)
- Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.