ÖLFLEX® FD 891

Högflexibel styrkabel med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® FD 891 - Kraft- och styrkabel för mångsidig användning i släpkedjor, med UL/CSA AWM-certifiering.

  • Core Line Performance – medelstora till utökade åklängder eller accelerationer
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

OljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CECSARUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® FD 891
1026012
12 G 0.510.857,6162
1026103
3 G 0.756.621,663
1026104
4 G 0.757.328,875
1026105
5 G 0.7583690
1026107
7 G 0.759.650,4132
1026112
12 G 0.7511.686,5201
1026118
18 G 0.7513.9129,6300
1026125
25 G 0.7516.6180415
1026127
3 G 1.07.128,865
1026129
4 G 1.07.83982
1026130
5 G 1.08.848105
1026128
7 G 1.010.567,2149
1026131
12 G 1.012.5116225
1026132
18 G 1.015173331
1026133
25 G 1.017.9240484
1026303
3 G 1.57.743,293
1026304
4 G 1.58.857,6122
1026305
5 G 1.59.672147
1026307
7 G 1.511.6100,8219
1026312
12 G 1.513.9172,8322
1026318
18 G 1.516.9259,2478
1026325
25 G 1.520.1360670
1026334
34 G 1.523.6489,6897
1026403
3 G 2.58.872129
1026404
4 G 2.59.896167
1026405
5 G 2.511120212
1026407
7 G 2.513.4168304
1026412
12 G 2.515.8288452
1026504
4 G 4.011.8153,6263
1026505
5 G 4.013.2192325
1026507
7 G 4.016.1268,8469
1026604
4 G 6.013.7230,4368
1026614
4 G 10.017.9384588
1026624
4 G 16.024.1614,41031
1026634
4 G 25.027.99601530
1026644
4 G 35.031.113441959
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Lämplig för användning i mät-, styr- och reglerkretsar
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • Verktygsmaskiner
  • Anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • Oljeresistent
  • Yta med låg friktion

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: PVC
  • Ledare tvinnade i lager med korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Rörlig: -5 °C till +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • DESINA® är ett registrerat varumärke som tillhör den tyska branschorganisationen för maskinverktygstillverkare (VDW)
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.