Skylthållare PTEF 9.5x70mm Skylthållare PTEF 9.5x70mm 83254965 Förklippta FLEXIMARK® Skylthållare PTEF för kabelmärkning med etiketter och teckenremsor. För montering med buntband.
ETB HOLDER TR ETB HOLDER TR 61742810 ETB märkskyltar är buntband med märkfält för buntning och märkning av kablar och ledningar
Specialtång FL52A 6-25mm Specialtång FL52A 6-25mm 83252024 FLEXIMARK® Profiltång FL52A att klippa och stansa hål för buntband på skyltprofiler
Buntbandshylsa HF 30 mm TR Buntbandshylsa HF 30 mm TR 83252676 FLEXIMARK® Buntbandshylsa för montering med buntband, part- och kabelmärkning, värmebeständig och halogenfri.
CharacterH. PTE 12-10000 TR CharacterH. PTE 12-10000 TR 83259952 FLEXIMARK® Skyltprofil PTE för märkning av kabel tillsammans med teckenremsor eller blanka etiketter. Skyltprofilerna fästs med buntband.
LABEL HOLDER KMK LABEL HOLDER KMK 61742820 KMK märkskyltar är buntband med märkfält för buntning och märkning av kablar och ledningar
Transp. kabelh HF 6-10/30mm Transp. kabelh HF 6-10/30mm 83252675 FLEXIMARK® Halogenfri hylsa för märkning av ledningar före montering, halogenfri och värmebeständig.
Snap-on hylsa 2.8-5/15mm TR Snap-on hylsa 2.8-5/15mm TR 83252654 FLEXIMARK® Hylsor för märkning av enkelledare, före eller efter montering. Kläms fast (Snap-on) eller skjuts på ledarna.
Snäpplist PGS 10x1000 BK Snäpplist PGS 10x1000 BK 83250003 FLEXIMARK® etiketthållare PGS för markering av komponenter inom elektronikindustrin (t.ex. kopplingsskåp) med teckenremsor eller blanka etiketter.