FLEXIMARK® Hylsa snap-on
FLEXIMARK® Hylsor för märkning av enkelledare, före eller efter montering. Kläms fast (Snap-on) eller skjuts på ledarna.
- Fastsättning möjlig efter monteringen tack vare snap-on-mekanism
- Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Utökat skrapskydd
- Motståndskraftigt och flexibelt skydd
- Beständigt mot kemikalier, UV-strålning, fukt och olja (dieseloljor, basiska rengöringsmedel, saltvatten, etanol etc.)
Produktegenskaper
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Övrigt
- Rekommenderade märkhylsor för LMB etiketter
Inklusive
- Märkhylsor utan etiketter
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Färg
- Transparent
-
Material
- Halogenfri polyetylen
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter