KMK etiketthållare
KMK märkskyltar är buntband med märkfält för buntning och märkning av kablar och ledningar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Tryckta hylsremsor placeras på insidan av etiketthållaren och innesluts i en dammsäker kåpa
Användningsområden
- KMK märkskyltar är lämpliga både för märkning och buntning av flera ledare och kablar inomhus.
- För buntdiameter från 10 till 31 mm
Produktegenskaper
- Text: manuell, laser- och bläckstråleskrivare
Standarder/Godkännanden
- Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11
Inklusive
- Etiketter: 10 ark med 150 (61742922) eller 50 etiketter (61742926)
- Beställning av etiketter görs separat
Produktkonstruktion
- Bandbredd KMK1: 5 mm
- Buntningsområde KMK1: 10-25 mm
- Buntbandsbredd KMK3: 10 mm
- Buntningsyta KMK3: 16-31 mm
- Fästöglor KMK2/KMK4: 5 mm
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Transparent
-
Material
- Teckenhållare: PE, halogenfri
- Etiketter: Perforerade A4 ark, halogenfria
-
Temperaturområde
- -40°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter