FLEXIMARK® Snäpplister PGS
FLEXIMARK® etiketthållare PGS för markering av komponenter inom elektronikindustrin (t.ex. kopplingsskåp) med teckenremsor eller blanka etiketter.
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Självhäftande på många ytor
- Transparent etikettskydd säkerställer ett extra skydd för etiketterna eller teckenremsorna
Användningsområden
- Lämpliga för FLEXIMARK® flexibla etiketter LFL och DYMO® industriband
- För märkning av komponentgrupper i apparatskåp
- Montering: bindning, samt med skruvar eller nitar vid temperatur > +45°C
Produktegenskaper
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Färg
- Svart, vit, grå
-
Material
- ABS plast
-
Temperaturområde
- -20°C till +45°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter