Standardbuntband Ident BTI-III Buntband

Buntbandet Basic Tie Ident BTI-III är ett buntband för alla ändamål med märkyta för flera applikationer

Art nr Bredd x längd (mm)Bredd x längd (mm)Etikettyta (mm)
Labelling surface (mm)
Buntning Ø (mm)
Bundling Ø (mm)
Minsta draghållfasthet (N/mm²)Förp.Enhet

Pris

618310764.8 x 190.0190 x 4,828 x 134822100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Övrigt

  • TA 26x10
  • Rekommenderade FLEXIMARK® Etiketter
  • TA 26x10
  • Rekommenderade FLEXIMARK® Etiketter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Buntband

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter