FLEXIMARK® Skyltprofiler PTE
FLEXIMARK® Skyltprofil PTE för märkning av kabel tillsammans med teckenremsor eller blanka etiketter. Skyltprofilerna fästs med buntband.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skydd mot UV-strålning och diverse kemikalier
- Garanterar hög flexibilitet: Teckenremsorna kan kapas till önskad längd
Användningsområden
- Lämpliga för FLEXIMARK® flexibla etiketter LFL och DYMO® industriband
- För kabel-/ledningsmärkning
- Monteras med 2.6 mm buntband samt skruvar eller nitar vid användning av ändhylsor
Inklusive
- Leverans i plastpåsar eller i box (se bilder): Skylprofiler i plastpåse är färdigklippta i fördefinierade storlekar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial
-
Material
- Halogenfri polyethylen
-
Temperaturområde
- -75°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter