Webshop

FLEXIMARK® håltång FL52ERA

Art nr E-nummerBenämningTeckenhållareFörp.Enhet

Pris

83252047
1620029Specialtång FL52ERA 6-12 mm6 / 9,5 / 121
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Stansar centrumhål
  • Stansanordning som klarar exakt stansning av hål för buntband med 2,5 mm bredd
  • Kan även användas som klipp till att förkorta skyltprofiler
  • Lättviktsmodell som passar alla händer

Användningsområden

  • Specialverktyg för skyltprofil PTE och snäpplist PGS med 6-25 mm bredd

Övrigt

  • Skär- och stansenhet går att byta ut
  • För tecken med bredd 19 mm vänligen använd profilverktyget FL52A (art nr 83250024)
  • Reservdelar finns tillgängliga

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Hållare för beteckningsmaterial

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter