EPIC® H-B 10 TSB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.
- För anslutning av mötande del med integrerat lock
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, låg
- Tvärbyglar
- Sidokabelingång
- Version med krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.