EPIC® H-B 10 AGS-LB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell vinklad kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel.
- Kåpa för motoranslutning
- Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-B kåpa: vinklad chassikåpa, längsbygel | ||||||
44423026
|
H-B 10 AGS-LB | AG | 5 |
Fördelar
- Liten vinklad kåpa med längsbygel för apparatskåp och motorer
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Drivsystem
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Längsbygel
- Vinklat utförande
- Flatpackning inkluderad
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.