EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

H-B kåpor enligt industristandard.

Universel högl kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar med dubbla sidokabelingångar och lock.

  • Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
  • För enkel införing av en andra kabel
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Kompletterande automationskomponenter från Lapp Maskin- och anläggningkonstruktion Mekanisk resistens Robust Vattentät

CE cRUus VDE-godkänd

Art nr Artikelbeskrivning M Antal / förp. Enhet Pris
79046200
H-B 10 SDRLH-BO M25 25 5
79046400
H-B 10 SDRLH-BO M32 32 5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Ljus- och ljudteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Chassikåpa, hög
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • 2 kabelingångar
  • Skyddslock, metall

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP 65 (låst) IP 40 (stängt lock)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.