EPIC® H-B 10 AD-LB
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel och lock.
- Längsbygel med lyft funktion för snabb och enkel öppning av donen
- Lock i metall med robust gångjärn
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-B chassikåpa med lock och längsbygel | ||||||
10033900
|
H-B 10 AD-LB | AG | 10 |
Fördelar
- Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Flatpackning inkluderad
- Normal och hög konstruktion
- Skyddslock, metall
- Längsbygel
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.