EPIC® H-B 10 TBFH
H-B kåpor enligt industristandard.
Universell hög kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Tvärbygelversion med 2 byglar för ökad säkerhet
Fördelar
- Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, hög
- Tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.