EPIC® H-A 10 TBF-LB
Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.
Den kompakta kåpan för rektangulära kontaktdon, med en direkt kabelingång, kan beställas med eller utan mellankoppling. Den låga kåpan har 1 enkel spak.
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Liten och smidig för trånga utrymmen
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Skarvkåpa, låg
- Längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.