EPIC® H-A 10 AG-LB
Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.
Den robusta metallkåpan, med en enkel spak och en tätning, är ett idealiskt val vid trånga utrymmen.
Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-A chassikåpa med längsbygel | ||||||
10442000
|
H-A 10 AG-LB | AG | 5 |
Fördelar
- Liten och smidig för trånga utrymmen
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Chassikåpa
- Längsbygel
- Flatpackning inkluderad
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.