EPIC® H-A 10 TGH
Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.
Den robusta, höga metallkåpan, som är avsedd för rektangulära kontaktdon, har en platssparande design för trånga utrymmen.
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Fördelar
- Liten och smidig för trånga utrymmen
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Kabeldon, hög
- Låsbultar för längsbygel
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.