H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
H-A 10 AD PANEL MOUNT BASE
70444000
Den kompakta, robusta metallkåpan, med en enkel spak, kan användas i exempelvis elektroniklaboratorier.
Metallkåpans platsbesparande design är idealisk för användning i rektangulära kontaktdon i begränsade utrymmen.
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-A Hög skarvkåpa med rak kabelingång och längsbygel | ||||||||
70450400
| H-A 10 TBFH-LB 21 | - | 21 | ja | 5 | |||
79450400
| H-A 10 TBFH-LB M25 | 25 | - | - | 5 |