EPIC® H-A 10 SGRL-LB
Dessa kontaktdon är mycket användbara tack vare den kompakta kåpan.
Den kompakta grundkåpan har en enkel spak och 2 kabelingångar. Kåpan är lämplig för rektangulära kontaktdon och för användning i exempelvis styrsystem.
- För enkel införing av en andra kabel
- Kapslingsklass testad enligt UL50E
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-A panelmonterad chassikåpa med 2 kabelingångar och längsbygel | |||||||
10450100
|
H-A 10 SGRL-LB 16 | - | 16 | 5 | |||
19450100
|
H-A 10 SGRL-LB M20 | 20 | - | 5 |
Fördelar
- Liten och smidig för trånga utrymmen
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
- Laboratorium
Produktegenskaper
- Panelmonterad chassikåpa
- Längsbygel
- 2 kabelingångar
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.