Tillbehör Alurail - Väggfäste AR...WB
Passar både till Alurail 75/31 och 105/31
Färdiga väggfästen som passar kapslingen Alurails 8 olika standardstorlekar. Kapslingen snäpps enkelt fast utan bearbetning. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Färdiga fästen som passar de 8 olika standardstorlekarna
- Håller bra brandklassning, UL94V0
- Ingen bearbetning krävs, kapslingen snäpps enkelt fast på väggfästet
- Möjliggör väggmontage av Alurailkapslingen
Övrigt
- Välj väggfäste efter den längd på basprofilen som används
- Vid långa profiler, kompletera med fler snäppfästen för ökad stabilitet
Leveransomfattning
- En förpackning innehåller 2 st montageelement och en DIN-skena som är lika lång som basprofilen
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.