Alurail 105/31 - Basprofil
Robust kapsling för DIN-skena i modern design
Kapsling för DIN-skena uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort. Frontpanel i valfritt material. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Kapsling uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort
- Profilen finns i 8 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
- Anpassad för Europakort
- Goda värmeavledningsegenskaper
- Möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
- DIN-skenekapsling
- Passar med påbyggd modul även i normcentraler (DIN 43880)
- Väggkapsling (med separat tillbehör)
- Displaykapsling
Produktegenskaper
- Uppbyggd av aluminiumprofil & gavlar i plast eller aluminium
- Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
- Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)
- Möjligt att skräddarsy kapslingen genom att bygga på med olika moduler ovanpå basdelen
- Skyddsklass IP40
Design/Utförande
- Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
- Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort eller mutterlist
- Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
- Frontpanelen skjuts in i kapslingen och låses fast med gavlarna
- Jordas enkelt mot DIN-skenan med hjälpa av en jordklämma (tillbehör)
Leveransomfattning
- Profil och gavelset köps separat
- Gavelset till basdelar: 2 st gavlar, 4 st skruvar, snäppfäste för DIN-skena
Färg
- Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035
- Profil och frontplåt: anodiserad aluminium
-
Material
- Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium
- Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
-
Skyddsklass
- Upp till IP40
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Andra längder vid förfrågan.