Webshop

Alurail 75/31 - Basprofil

Robust kapsling för DIN-skena i modern design

Kapsling för DIN-skena uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort. Frontpanel i valfritt material. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriVärmebeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständigVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Basprofil ''U'' form
83657000ARP 75/31-52,5Basprofil 75/317542,531
83657001ARP 75/31-70Basprofil 75/31756031
83657002ARP 75/31-105Basprofil 75/31759531
83657003ARP 75/31-140Basprofil 75/317513031
83657004ARP 75/31-175Basprofil 75/317516531
83657005ARP 75/31-210Basprofil 75/317520031
83657006ARP 75/31-245Basprofil 75/317523531
83657007ARP 75/31-1000Basprofil 75/317599031
Delbar profil
83657200ARPG 75/31-52,5Delbar profil 75/317542,531
83657201ARPG 75/31-70Delbar profil 75/31756031
83657203ARPG 75/31-105Delbar profil 75/31759531
83657204ARPG 75/31-140Delbar profil 75/317513031
83657205ARPG 75/31-175Delbar profil 75/317516531
83657206ARPG 75/31-210Delbar profil 75/317520031
83657207ARPG 75/31-245Delbar profil 75/317523531
83657208ARPG 75/31-1000Delbar profil 75/317599931
Gavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar, snäppfäste för DIN-skena samt skruvar
83657100AR 75/31-KS 1Gavelset i polyamid med hål för extra moduler75,4631
83657101AR 75/31-KS 2Gavelset i polyamid med slät ovansida75,4631
83657107AR 75-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste75,4231
Frontpanel, inskjutningsbar i basprofil 75/31
83657010AR 75-52,5 FPFrontpanel 75/3171,843,82
83657011AR 75-70 FPFrontpanel 75/3171,861,32
83657012AR 75-95 FPFrontpanel 75/3171,896,32
83657013AR 75-140 FPFrontpanel 75/3171,8131,32
83657014AR 75-175 FPFrontpanel 75/3171,8166,32
83657015AR 75-210 FPFrontpanel 75/3171,8201,32
83657016AR 75-245 FPFrontpanel 75/3171,8236,32
83657017AR 75-1000 FPFrontpanel 75/3171,8991,32
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kapsling uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort
  • Profilen finns i 8 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Delbar profil finns för enklare montage av tex kontaktdon/plintar
  • Goda värmeavledningsegenskaper
  • Möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
  • DIN-skenekapsling
  • Passar med påbyggd modul även i normcentraler (DIN 43880)
  • Väggkapsling (med separat tillbehör)
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Uppbyggd av aluminiumprofil & gavlar i plast eller aluminium
  • Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
  • Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)
  • Möjligt att skräddarsy kapslingen genom att bygga på med olika moduler ovanpå basdelen
  • Skyddsklass IP40

Design/Utförande

  • Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
  • Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort eller mutterlist
  • Två olika utföranden av u-profilen, fast (ARP) och på längden delbar (ARPG)
  • Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
  • Jordas enkelt mot DIN-skenan med hjälpa av en jordklämma (tillbehör)

Leveransomfattning

  • Profil och gavelset köps separat
  • Gavelset till basdelar: 2 st gavlar, 4 st skruvar, snäppfäste för DIN-skena

Färg

  • Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Profil och frontplåt: anodiserad aluminium

Material

  • Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • Upp till IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.