Webshop

Tillbehör Alurail - Modulprofil ARPM 75/42 och ARPMG /42

Passar både på Alurail 75/31 och 105/31

Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov. Profilen skruvas fast i basprofilens gavlar. Beställ direkt i vår webshop!

VärmebeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständigVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Modulprofil ARPM 75/42-...
83657060ARPM 75/42-35Modulprofil752542,5
83657061ARPM 75/42-52,5Modulprofil7542,542,5
83657062ARPM 75/42-70Modulprofil756042,5
83657063ARPM 75/42-105Modulprofil759542,5
83657064ARPM 75/42-140Modulprofil7513042,5
83657065ARPM 75/42-175Modulprofil7516542,5
83657066ARPM 75/42-210Modulprofil7520042,5
83657067ARPM 75/42-245Modulprofil7523542,5
83657068ARPM 75/42-1000Modulprofil7599042,5
83657151ARPMG 00/42-52,5Modulprofil-42,542,5
83657152ARPMG 00/42-70Modulprofil-6042,5
83657153ARPMG 00/42-105Modulprofil-9542,5
83657154ARPMG 00/42-140Modulprofil-13042,5
83657155ARPMG 00/42-175Modulprofil-16542,5
83657156ARPMG 00/42-210Modulprofil-20042,5
83657157ARPMG 00/42-245Modulprofil-23542,5
83657158ARPMG 00/42-1000Modulprofil-99042,5
Modulgavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar och skruvar.
83657105ARM75/42Modulgavlar i polyamid75,4642,5
83657108AR 75/75-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste75,4273,5
83657106AR 105/75-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste105,4273,5
Modulfrontpanel ARM 75-...FP. Passar både till moduprofil ARPMG 00/42-... och ARPM 75/42-...
83657090ARM 75-35 FPModulfrontpanel71,8252
83657091ARM 75-52,5 FPModulfrontpanel71,842,52
83657092ARM 75-70 FPModulfrontpanel71,8602
83657093ARM 75-105 FPModulfrontpanel71,8952
83657094ARM 75-140 FPModulfrontpanel71,81302
83657095ARM 75-175 FPModulfrontpanel71,81652
83657096ARM 75-210 FPModulfrontpanel71,82002
83657097ARM 75-245 FPModulfrontpanel71,82352
83657098ARM 75-1000 FPModulfrontpanel71,89902
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Goda väremeavledningsegenskaper
  • Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov
  • Vridstyv aluminiumprofil med många spår för kretskort

Produktegenskaper

  • Används gavlar i plast till basprofilen så använd modulgavel ARM 75/42
  • Gavlar i aluminium finns som täcker både bas- och modulprofilen
  • Modulprofilen skruvas normalt fast i basprofilens gavlar
  • Till delbar modulprofil finns möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Design/Utförande

  • Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
  • Modulprofilen finns i 9 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
  • Två olika utföranden av modulprofilen, fast u-profil (ARPM) och på längden delbar (ARPMG)

Övrigt

  • Med gavelset i Al behöver standard modulfrontpanel kapas 1,6mm för att passa
  • Vid gavlar i plast, välj gavelset med hål till basprofilen
  • Vid modulprofil som är kortare än basprofilen behövs modulbrygga

Leveransomfattning

  • Delbar profil (ARPMG) ligger förpackat i par. Ett par räcker till en kapsling.

Färg

  • Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Profil och frontplåt: anodiserad aluminium

Material

  • Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.