TOSIBOX® Key
En intelligent krypteringsenhet för säker anslutning mellan din dator och TOSIBOX®-lås
Anslutningen upprättas via en säker, krypterad VPN-tunnel och möjliggör full synlighet och kontroll över de nätverksenheter som är anslutna till låsen.
- TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
- Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
- Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning
Art nr | Benämning | Mått mm (L x B x H) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83409290
|
TOSIBOX® KEY | 83 x 22 x 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkelt – skapa och hantera säkra IoT-nätverk på nolltid!
- Säkert – testat och dokumenterat
- Modulärt – utbyggbart – flexibelt
- Unikt – globalt patenterad punkt till punkt-anslutning
Användningsområden
- Skapar en säker anslutning mellan din dator och en eller flera TOSIBOX®-lås
- Ger dig full synlighet och kontroll över de nätverksenheter som är anslutna till låset
- Anslutningar upprättas via en säker, krypterad VPN-tunnel över internet eller andra vanliga WAN och LAN
- Behörigheter kan enkelt beviljas, återkallas och konfigureras på ett obegränsat antal sätt
Produktegenskaper
- TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
- One Mobile Client included (Android, iOS)
- - Krypteringstyp: Hårdvarubaserad 2048 bit RSA
- Datakryptering: TLS, Blowfish-128-CBC, AES-128-CBC, AES-256-CBC
- Anslutning: USB 2.0, Typ A
- VPN-anslutning: Layer 2 / Layer 3 (OpenVPN)
Övrigt
- Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)
Temperaturområde
- 0°C till +70°C (-20°C till +80°C i förpackning)
-