Webshop

TOSIBOX® Lock 695 - 5 x 10/100/1000 Mbit/s, WiFi och 5G mobiluppkoppling

En industriell router med brandvägg som nås via krypterad VPN-anslutning

Släpp lös kraften med 5G-mobilanslutning och LTE-återgång med TOSIBOX® 695 – en "game-changer" för nätverksproffs!

  • TosiOnline™-funktionaliteter
  • 5 Gigabit Ethernet-portar
  • Integrerat globalt LTE-modem (5G)

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktion

CEC_UL

Art nr BenämningMått mm (L x B x H)Enhet

Pris

83409337
TOSIBOX® Lock 695132 x 44,2 x 95,1
Tillbehör
83409346TB600PAC1 - Strömkabel med 4-pol skruvplint-
83409347TB600PAC2 - Adapterkabel för matning och I/O-
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • TosiOnline™ automatisk återanslutning av avbrutna anslutningar, vilket bibehåller en stabil och kontinuerlig nätverksupplevelse
  • Integrerat WiFi för sömlös anslutning eller som en accesspunkt för trådlösa enheter
  • Inbyggt 5G/LTE-modem med mobilhastighet över 3 Gbps (EMEA)
  • Dubbla SIM-kortplatser för operatörsredundans

Produktegenskaper

  • TOSIBOX® Plug & Go™-teknologi
  • - VPN-throughput upp till 70 Mbit/s, end to end-kryptering mellan TOSIBOX®-enheter
    - Singel VPN-throuhput upp till 25 Mbit/s
    - Upp till 50 parallella VPN-anslutningar
  • Dataöverföring sker direkt mellan enheterna, ingen mellanlagring av data i tredjeparts molntjänster
  • - VPN-kryptering: Blowfish 128 bit CBC, AES 12/192/256 bit CBC
    - Antenn: 2 x WiFi-antenn, RP-SMA, 4 x LTE-antenn, SMA, 1 x GPS-antenn, SMA
    - LAN-portar: 4 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - WAN-portar: 1 x RJ45, 10/100 Mbit/s
    - USB-portar: 1 x USB 2.0, typ A
    - Antal parallella VPN-uppkopplingar: 50
    - VPN-throughput: Upp till 70 Mbit/s
    - WLAN: IEEE 802.22 b/g/n, max 150 Mbps
    - Mobil anslutning: 5G NSA Sub-6 & 5G SA-Sub-6. Se datablad för gällande frekvensband
    - SIM: 2 x standard SIM-platser
    - PoE: Nej

Design/Utförande

  • För DIN-skenemontage

Övrigt

  • Operativsystem som stöds- Windows 10, Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (SP3), Windows Server 2003, Windows Server 2008- Mac OS X 10.9 Mavericks eller senare (Intel 64-bit)

Mått (L x B x H)

  • 132 x 44,2 x 95,1 mm

Vikt

  • 533 g

Material

  • Aluminium

Skyddsklass

  • IP30

Driftspänning

  • 9-50 V DC

Effektförbrukning

  • Max 18 W

Temperaturområde

  • -40°C till +75°C

  • TOSIBOX® Lock 175 Starter Kit = 1 st Lock 175 med tillbehör, 1 st USB Masterkey + Software key samt en gåva